Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.
Cod Serie: SR2787
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Distanța între suprafețele plate | Interval A grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4557 RON - 3,9854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 2,554 RON - 4,1538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 2,554 RON - 4,1538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,1156 RON - 1,1156 RON | 321 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,6104 RON - 1,1142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,8504 RON - 1,5436 RON | 11000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | 80 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,9121 RON - 0,9121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,9121 RON - 0,9121 RON | 10000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,5683 RON - 1,037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,6974 RON - 1,2714 RON | 100 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 2,554 RON - 4,1538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,6596 RON - 1,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,5556 RON - 1,0173 RON | 32600 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,8242 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mamă
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | 50 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 2,554 RON - 4,1538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,9085 RON - 1,9085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mamă