Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
2,7929 RON - 2,9298 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1843 RON - 0,1843 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Mamă
1,1754 RON - 1,1754 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Mamă
1,1754 RON - 1,1754 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Mamă
1,2048 RON - 1,2048 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Mamă
1,2048 RON - 1,2048 RON 2000 În stoc
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Mamă
1,2048 RON - 1,2048 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Mamă
0,2738 RON - 0,2738 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Mamă
0,426 RON - 0,426 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
38.1 mm
Mamă
0,4435 RON - 0,4435 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Mamă
0,39 RON - 0,39 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Mamă
0,3499 RON - 0,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Mamă
0,362 RON - 0,362 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Mamă
0,2382 RON - 0,5418 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Mamă
0,3722 RON - 0,3722 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Mamă
1,1754 RON - 1,1754 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
15.9 mm
Mamă
0,412 RON - 0,937 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
22.2 mm
Mamă
0,2457 RON - 0,2457 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Mamă
0,8681 RON - 0,9646 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Mamă
0,962 RON - 1,0689 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Mamă
  • din 11
Suport fixare cu siguranță #6-32 25.4 mm Natural Nailon 6/6

10000960

Interval de preț
1,2048 RON - 1,2048 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Mamă
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock