Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată M3 18.0 mm Natural PA

Numărul piesei Essentra:

10371060

Numărul piesei producătorului:

321060000002

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,9927 RON
500 - 999 1,9365 RON
1000 + 1,8944 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

199,27 RON

100 x 1,9927 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Hexagonal Male/Female Standoff
Diametru orificiu 5.5 mm
Female thread length 10.0 mm
Male thread length 6.1 mm
Tip fixare orificiu A Fixare cu filet tată
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 66
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne