Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
1,193 RON - 1,193 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
30.0 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,9697 RON - 3,8647 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
5,1393 RON - 5,1393 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,9697 RON - 0,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,8144 RON - 1,0054 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
6.0 mm
1,0739 RON - 1,3258 RON 1000 În stoc
M4
Natural
Nailon
15.0 mm
0,8838 RON - 1,0912 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
8.0 mm
1,1644 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
18.0 mm
0,8885 RON - 1,0969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
10.0 mm
1,341 RON - 1,6556 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
20.0 mm
6,0386 RON - 6,1607 RON 1000 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,7536 RON - 0,7536 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
2,8767 RON - 5,5992 RON 100 În stoc
M3
Natural
Nailon
25.0 mm
1,688 RON - 1,9406 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
6.4 mm
3,142 RON - 6,1232 RON 17374 În stoc
M3
Natural
Nailon
18.0 mm
1,688 RON - 1,9406 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
6.4 mm
2,4698 RON - 4,7993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
15.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
22.2 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Interval de preț
1,3258 RON - 1,0739 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Interval de preț
6,1607 RON - 6,0386 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Interval de preț
5,5992 RON - 2,8767 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Interval de preț
6,1232 RON - 3,142 RON

Niveluri de stoc
17374 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2