Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,144 RON - 8,3209 RON | 100 În stoc |
M5
|
Negru
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 1,6979 RON | 38 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,9078 RON - 6,872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1928 RON - 1,3247 RON | 14 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 41,1595 RON - 50,5198 RON | 50 În stoc |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 57,4662 RON - 70,5031 RON | 10 În stoc |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 90,6409 RON - 111,2418 RON | 9 În stoc |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,2166 RON - 5,6758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,2994 RON - 6,4621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,7218 RON - 6,553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2874 RON - 2,54 RON | 90 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2882 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6697 RON - 5,9144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1078 RON - 6,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1489 RON - 6,1883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,645 RON - 5,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 3,5784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,2625 RON - 5,8658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm