Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1357 RON - 3,546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9329 RON - 4,8555 RON | 200 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9329 RON - 4,8555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9329 RON - 4,8555 RON | 100 În stoc |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5082 RON - 3,5082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5821 RON - 4,2661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 2,989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4417 RON - 2,9189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1818 RON - 5,8097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3154 RON - 2,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,1818 RON - 5,8097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1818 RON - 5,8097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
POM
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 2,989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,6065 RON - 4,1257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,5852 RON - 7,2131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina