Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
4,0114 RON - 9,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
150
88.9 mm
5,3942 RON - 12,9035 RON 12 În stoc
15.9 mm
150
127.0 mm
4,1894 RON - 10,0546 RON 50 În stoc
15.9 mm
150
98.4 mm
54,5312 RON - 54,5312 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
10,5557 RON - 10,5557 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
900
241.3 mm
5,5448 RON - 13,2526 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
900
130.2 mm
10,7063 RON - 10,7063 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
900
244.5 mm
6,3526 RON - 6,3526 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
900
149.2 mm
34,6792 RON - 34,6792 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
600
508.0 mm
123,7804 RON - 295,7749 RON 6 În stoc
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
147,1098 RON - 351,3549 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
109,5691 RON - 109,5691 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
62,8964 RON - 62,8964 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
73,9451 RON - 73,9451 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
96,7132 RON - 96,7132 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
8,8581 RON - 21,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
209.6 mm
13,8827 RON - 13,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
279.4 mm
148,4905 RON - 148,4905 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
22,3848 RON - 53,4852 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
300
381.0 mm
33,406 RON - 79,8788 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
  • din 8
Protecție flanșă 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Negru Cauciuc

10386866

Interval de preț
12,9035 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Protecție flanșă 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Negru Cauciuc

10386835

Interval de preț
10,0546 RON - 4,1894 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Protecție flanșă 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Negru PP

10387481

Interval de preț
295,7749 RON - 123,7804 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    28"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Culoare
    Negru