Meniu Caută

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

În stoc

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei T OD Cumpără
245,8494 RON - 536,3888 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
692 mm
770,6392 RON - 1 681,2251 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
1170 mm
558,6751 RON - 1 218,8498 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
857.2 mm
218,4536 RON - 476,6194 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
615.0 mm
88,9368 RON - 193,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
320 mm
877,8261 RON - 1 915,1359 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
1333 mm
516,8353 RON - 1 300,963 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
910 mm
2,5192 RON - 6,6192 RON 113 În stoc
1.5 mm
40.0 mm
4,6959 RON - 11,493 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
78.0 mm
13,3213 RON - 35,8896 RON 195 În stoc
1.5 mm
138.0 mm
16,2649 RON - 39,6601 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
158.0 mm
3,5185 RON - 5,4323 RON 5650 În stoc
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
6,9413 RON - 19,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
37,6366 RON - 92,3075 RON 15 În stoc
1.5 mm
26.8 mm
4,3263 RON - 12,1494 RON 36 În stoc
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
3,3406 RON - 9,3285 RON 13250 În stoc
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
16,9768 RON - 46,6425 RON 20 În stoc
ANSI 4"
1.5 mm
3,6418 RON - 9,7893 RON 252 În stoc
1.5 mm
68.0 mm
11,8701 RON - 31,9794 RON 43 În stoc
1.5 mm
122.0 mm
24,5754 RON - 59,7695 RON 50 În stoc
1.5 mm
212.0 mm
  • din 5
Disc adeziv DIN 10 1.5 mm Cauciuc Negru

10266489

Interval de preț
6,6192 RON - 2,5192 RON

Niveluri de stoc
113 În stoc
Caracteristici
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Disc adeziv DIN 80 1.5 mm Cauciuc Negru

10266564

Interval de preț
35,8896 RON - 13,3213 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266632

Interval de preț
5,4323 RON - 3,5185 RON

Niveluri de stoc
5650 În stoc
Caracteristici
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1/2"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Disc adeziv DIN 200 1.5 mm Cauciuc Negru

10266601

Interval de preț
92,3075 RON - 37,6366 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266663

Interval de preț
12,1494 RON - 4,3263 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1-1/2"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Disc adeziv ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266656

Interval de preț
9,3285 RON - 3,3406 RON

Niveluri de stoc
13250 În stoc
Caracteristici
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Disc adeziv ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266694

Interval de preț
46,6425 RON - 16,9768 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 4"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv DIN 25 1.5 mm Cauciuc Negru

10266519

Interval de preț
9,7893 RON - 3,6418 RON

Niveluri de stoc
252 În stoc
Caracteristici
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv DIN 65 1.5 mm Cauciuc Negru

10266557

Interval de preț
31,9794 RON - 11,8701 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Disc adeziv DIN 150 1.5 mm Cauciuc Negru

10266595

Interval de preț
59,7695 RON - 24,5754 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790