Cutiile cu role cu ac sunt componente de precizie, concepute pentru a oferi o mișcare liniară netedă și cu frecare redusă în aplicații cu sarcini mari.
În comparație cu rulmenţi cu bile standard, cuștile liniare cu role cu ace oferă o capacitate de încărcare mai mare pe unitate de dimensiune. Acest lucru le face ideale pentru aplicații cu constrângeri de spațiu.
Aceștia funcționează printr-un sistem de rulare pe șine, mai degrabă decât prin alunecare, ceea ce reduce risipa de energie și îmbunătățește eficiența. Construcția lor robustă ajută la prevenirea nealinierii și deflecției, rezultând într-o mișcare constantă sub sarcini grele.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1004
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 259,1749 RON - 4 259,1749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 1 192,5893 RON - 1 192,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 1 425,3345 RON - 1 425,3345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 3 180,2044 RON - 3 180,2044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| 1 281,9341 RON - 1 281,9341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
9.8
|
68.0
|
20.0
|
2.5
|
400.0
|
2920.0
|
||
| 658,4076 RON - 658,4076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 3 291,9873 RON - 3 291,9873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
||
| 2 633,5797 RON - 2 633,5797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
||
| 5 267,1592 RON - 5 267,1592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
128.0
|
25.0
|
3.0
|
800.0
|
10000.0
|
||
| 5 391,3851 RON - 5 391,3851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
||
| 6 931,8173 RON - 6 931,8173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
||
| 425,9175 RON - 425,9175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 3 657,2706 RON - 3 657,2706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
| 4 608,8025 RON - 4 608,8025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
13.8
|
112.0
|
25.0
|
3.0
|
700.0
|
8720.0
|
||
| 1 540,3812 RON - 1 540,3812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 2 310,6228 RON - 2 310,6228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| 6 161,6267 RON - 6 161,6267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
||
| 2 981,4224 RON - 2 981,4224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
| 397,5128 RON - 397,5128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| 3 833,2574 RON - 3 833,2574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina