Meniu Caută

Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Oțel

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Numărul piesei Essentra:

20761431

Numărul piesei producătorului:

20761431

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 338,0321 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 338,03 RON

1 x 1 338,0321 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 2.5
p1 5.5
h1 9.8
l1 300.0
w1 20.0
No. of rollers (pairs) 51.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 2190.0
To suit rail L1004.30
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne