Meniu Caută

Conical Springs

În stoc

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Oțel inoxidabil Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
100 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Sarcină la atingerea înălțimii stabile Diametru exterior minim Rata arcului Sarcină la 50% Lungime totală Diametru cablu Diametru exterior maxim Cumpără
11,3108 RON - 12,3352 RON 100 În stoc
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
12,9386 RON - 14,0613 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
6.81 N
0.7 mm
12.2 mm
13,3737 RON - 14,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
13,3737 RON - 14,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
15.48 N
0.9 mm
12.2 mm
12,5036 RON - 13,6263 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
3.25 N
0.7 mm
15.2 mm
12,5036 RON - 13,6263 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
5.25 N
0.7 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
7.29 N
0.8 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
12.10 N
0.9 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 15,0806 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 15,0806 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
13,963 RON - 15,3023 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
13,963 RON - 15,17 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
13,963 RON - 15,3023 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
13,963 RON - 15,3023 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
13,963 RON - 15,3023 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
14,5665 RON - 15,9676 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
14,5665 RON - 15,8576 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
14,5665 RON - 15,9676 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
14,9875 RON - 16,2786 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
14,9875 RON - 16,4112 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
  • din 5
Arc conic 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

10441978

Interval de preț
12,3352 RON - 11,3108 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Sarcină la 50%
    11.12 N
  • Diametru exterior maxim
    10.7 mm
  • Diametru exterior minim
    4.0 mm
  • Diametru cablu
    0.7 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 302