Meniu Caută

Arc conic 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

Acest arc de compresie conic este un arc mecanic realizat din oțel inoxidabil tip 302 și finisaj standard pasivizat conform ASTM A967. Arcurile conice de compresie sunt proiectate pentru a oferi o rată de compresie aproape constantă și o înălțime stabilă mai mică decât în cazul arcurilor normale. Arcul are spirala cu capete pătrate, și nu rotunde, cu acționare pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

10638088

Numărul piesei producătorului:

1217966

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 14,7127 RON
100 - 199 13,8689 RON
200 + 13,376 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

294,25 RON

20 x 14,7127 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcină la 50% 22.82 N
Diametru exterior maxim 15.2 mm
Diametru exterior minim 5.5 mm
Diametru cablu 1.1 mm
Material complet Oţel inoxidabil 302

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne