Meniu Caută

Compression Springs

În stoc

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
341 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Rata arcului Lungime totală Sarcină la lungimea de sarcină Diametru cablu Înălţime stabilă aproximativă Diametru exterior Material complet Cumpără
6,0343 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Oţel carbon
6,0343 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
Oţel carbon
6,0343 RON - 6,6204 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Oţel carbon
6,4132 RON - 6,9605 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Oţel carbon
6,2588 RON - 6,8061 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Oţel carbon
6,2588 RON - 6,8718 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Oţel carbon
6,5535 RON - 7,1429 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Oţel carbon
6,4132 RON - 6,9605 RON 10 În stoc
2.80 Nmm
25.4 mm
39.59 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
Oţel carbon
6,5535 RON - 7,2019 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.03 Nmm
57.15 mm
34.70 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
Oţel carbon
6,6939 RON - 7,2692 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.01 Nmm
12.7 mm
102.31 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
Oţel carbon
6,4132 RON - 6,9605 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.64 Nmm
31.75 mm
63.03 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Oţel carbon
6,4132 RON - 6,9605 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.49 Nmm
57.15 mm
63.03 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Oţel carbon
6,6939 RON - 7,2692 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.48 Nmm
69.85 mm
102.31 N
1.6 mm
29.9 mm
12.2 mm
Oţel carbon
6,8061 RON - 7,4095 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.45 Nmm
19.1 mm
26.69 N
1.1 mm
5.2 mm
15.2 mm
Oţel carbon
6,8061 RON - 7,4095 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.24 Nmm
35.05 mm
26.69 N
1.1 mm
7.8 mm
15.2 mm
Oţel carbon
6,8061 RON - 7,4813 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.81 Nmm
63.5 mm
26.69 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
Oţel carbon
9,9355 RON - 10,8056 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.23 Nmm
15.75 mm
145.41 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
Oţel carbon
9,9355 RON - 10,8056 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.67 Nmm
31.75 mm
145.41 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Oţel carbon
6,8061 RON - 7,4095 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.17 Nmm
44.45 mm
26.69 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Oţel carbon
9,9355 RON - 10,8056 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.16 Nmm
57.15 mm
145.41 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Oţel carbon
  • din 18
Arc de compresie 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

10643372

Interval de preț
6,9605 RON - 6,4132 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    7.9 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    39.59 N
  • Lungime sub sarcină
    11.3 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru exterior
    10.7 mm