Meniu Caută

Compression Springs

În stoc

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
341 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Rata arcului Lungime totală Sarcină la lungimea de sarcină Diametru cablu Înălţime stabilă aproximativă Diametru exterior Material complet Cumpără
6,3936 RON - 6,9687 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Oţel carbon
6,6264 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Oţel carbon
5,7912 RON - 6,2978 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,7912 RON - 6,2978 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,7912 RON - 6,2978 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,7912 RON - 6,2978 RON 30 În stoc
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.88 Nmm
15.75 mm
64.01 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.81 Nmm
22.35 mm
64.01 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,4589 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.57 Nmm
31.75 mm
64.01 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,4589 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Oţel carbon
6,1062 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.44 Nmm
14.22 mm
11.65 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.51 Nmm
20.57 mm
64.01 N
1.1 mm
13.3 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,4589 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.44 Nmm
28.45 mm
64.01 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.64 Nmm
44.45 mm
64.01 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Oţel carbon
6,1062 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.61 Nmm
12.7 mm
11.65 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Oţel carbon
6,1062 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.00 Nmm
20.57 mm
11.65 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
Oţel carbon
6,1062 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.68 Nmm
28.45 mm
11.65 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Oţel carbon
6,1062 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Oţel carbon
6,2567 RON - 6,7907 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.28 Nmm
31.75 mm
39.59 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Oţel carbon
  • din 18
Arc de compresie 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Interval de preț
6,2978 RON - 5,7912 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    4.4 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    5.69 N
  • Lungime sub sarcină
    9.9 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru exterior
    6.1 mm