Meniu Caută

Compression Springs

În stoc

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
341 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Rata arcului Lungime totală Sarcină la lungimea de sarcină Diametru cablu Înălţime stabilă aproximativă Diametru exterior Material complet Cumpără
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.87 Nmm
31.75 mm
52.50 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4921 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.85 Nmm
63.5 mm
52.50 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
8,0971 RON - 8,8872 RON 60 În stoc
9.63 Nmm
22.35 mm
85.22 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.15 Nmm
12.7 mm
52.50 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.95 Nmm
25.4 mm
52.50 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.33 Nmm
50.8 mm
52.50 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,9147 RON - 8,5743 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.07 Nmm
15.75 mm
28.91 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
7,5078 RON - 8,2483 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,5078 RON - 8,1813 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.57 Nmm
28.45 mm
9.70 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,9568 RON - 8,6725 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.21 Nmm
19.1 mm
32.98 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,9147 RON - 8,5743 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
7,9147 RON - 8,5743 RON 30 În stoc
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON 540 În stoc
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7323 RON - 8,4199 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,2552 RON - 7,9636 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.87 Nmm
44.45 mm
53.32 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
Oţel inoxidabil 302
Solicitați termenul de livrare aici
1.34 Nmm
12.7 mm
9.70 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
  • din 18
Arc de compresie 12.2 mm 22.35 mm 9.63 Nmm

10438992

Interval de preț
8,8872 RON - 8,0971 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    11.1 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    85.22 N
  • Lungime sub sarcină
    13.5 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    12.2 mm
Arc de compresie 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Interval de preț
8,5743 RON - 7,9147 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    11.7 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    28.91 N
  • Lungime sub sarcină
    21.2 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    12.2 mm
Arc de compresie 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Interval de preț
8,4199 RON - 7,7323 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    7.1 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    32.98 N
  • Lungime sub sarcină
    10.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    10.7 mm