Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,4135 RON - 0,5011 RON 70400 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
6.4 mm
0,638 RON - 0,7789 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
7.9 mm
0,6325 RON - 0,7789 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
11.1 mm
0,412 RON - 0,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
0,5252 RON - 0,5835 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.0 mm
0,6009 RON - 0,7365 RON 1000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,6009 RON - 0,7365 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,6366 RON - 0,7789 RON 5000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
0,8748 RON - 1,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,6009 RON - 0,7365 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,8748 RON - 1,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,8761 RON - 1,0747 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,5393 RON - 0,6599 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,8748 RON - 1,0747 RON 14000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,5393 RON - 0,6599 RON 12000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,6009 RON - 0,7365 RON 5000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,6064 RON - 0,7365 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,538 RON - 0,5978 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
0,7927 RON - 0,9733 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,638 RON - 0,7789 RON 63 În stoc
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011607

Interval de preț
0,5011 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
70400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012697

Interval de preț
0,7365 RON - 0,6009 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10012741

Interval de preț
0,7789 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 34.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10012789

Interval de preț
1,0747 RON - 0,8761 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10012710

Interval de preț
1,0747 RON - 0,8748 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012857

Interval de preț
0,6599 RON - 0,5393 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012673

Interval de preț
0,7365 RON - 0,6009 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10011751

Interval de preț
0,7789 RON - 0,638 RON

Niveluri de stoc
63 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm