10012741
LCBS-7-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7984 RON |
| 5000 + | 0,6525 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare cu blocare baionetă |
| Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
| Diametru corp | 7.1 mm |
| Diametru corp | 0.28 in |
| Diametru orificiu A | 4.0 mm |
| Diametru orificiu A | 0.157 in |
| Diametru orificiu B | 4.75 mm |
| Diametru orificiu B | 0.187 in |
| Înălțime cap de blocare B | 0.22 in |
| Înălțime cap de blocare B | 5.6 mm |
| Interval A grosime panou | 1.6 - 1.57 mm |
| Interval A grosime panou | 0.062 - 0.062 in |
| Interval B grosime panou | 0.79 - 1.98 mm |
| Interval B grosime panou | 0.031 - 0.078 in |
| Lungime distanțier | 0.437 in |
| Lungime distanțier | 11.1 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina