10000236
ASK-3
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 0,7639 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 9.5 mm |
---|---|
Overall Height | 0.374 in |
Base Length | 11.3 mm |
Base Length | 0.445 in |
Base Width | 16.8 mm |
Base Width | 0.661 in |
Compatible Cable Diameter Range | 6.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.236 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 6.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.236 in |
Material | Aluminium |
Adhesive Material | Polyurethane |
Colour | Silver |
Mounting Method | Adhesive |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina