Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.

Cod Serie: SR2059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
188 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,6248 RON - 0,651 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,7077 RON - 0,7077 RON 14750 În stoc
Fix
Negru
0,7077 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
0,8241 RON - 1,0144 RON 500 În stoc
Fix
Negru
0,3408 RON - 0,412 RON 965 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
7.2 mm
0,4723 RON - 0,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
4.6 mm
19.4 mm
0,1944 RON - 0,2149 RON 1925 În stoc
Fix
Natural
4.6 mm
4.8 mm
0,7077 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,4886 RON - 0,5191 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,2286 RON - 0,2765 RON 53400 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
12.5 mm
10019610 0,2272 RON - 0,2765 RON 84000 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
11.1 mm
0,7077 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,3423 RON - 0,3806 RON 13100 În stoc
Fix
Natural
4.6 mm
15.8 mm
0,2272 RON - 0,2765 RON 169100 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
5.6 mm
1,9804 RON - 2,4449 RON Solicitați termenul de livrare aici
Ajustabil
Negru
1,9304 RON - 1,9304 RON 385 În stoc
Ajustabil
Negru
0,5736 RON - 0,7077 RON 38318 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
6.4 mm
0,3368 RON - 0,412 RON 8300 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,7077 RON - 0,7077 RON 100 În stoc
Fix
Natural
  • din 10
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Negru

10111338

Interval de preț
0,7077 RON - 0,7077 RON

Niveluri de stoc
14750 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Negru

10111031

Interval de preț
1,0144 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 7.2 mm PA Natural

10019573

Interval de preț
0,412 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
965 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    7.2 mm
Clemă cablu Șurub 4.8 mm Nailon Natural

10245613

Interval de preț
0,2149 RON - 0,1944 RON

Niveluri de stoc
1925 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    19.8 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.5 mm 4.4 mm PA Natural

10019641

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2286 RON

Niveluri de stoc
53400 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    12.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 11.1 mm 4.4 mm PA Natural

10019610

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
84000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    11.1 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 15.8 mm 4.6 mm PA Natural

10245651

Interval de preț
0,3806 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
13100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    34.3 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.6 mm PA Natural

10019528

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
169100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.6 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Negru

10161685

Interval de preț
1,9304 RON - 1,9304 RON

Niveluri de stoc
385 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm PA Natural

10111208

Interval de preț
0,7077 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
38318 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.4 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.6 mm PA Natural

10019542

Interval de preț
0,412 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
8300 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.6 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

10111239

Interval de preț
0,7077 RON - 0,7077 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm