Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.

Cod Serie: SR2059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
188 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,5819 RON - 0,6476 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
4.6 mm
27.5 mm
0,7077 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
0,8936 RON - 0,929 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,3353 RON - 0,412 RON 8000 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
3.2 mm
1,9063 RON - 1,9844 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,6188 RON - 0,6859 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.6 mm
31.8 mm
  • din 10
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 3.2 mm PA Natural

10019481

Interval de preț
0,412 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.2 mm