V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.
Cod Serie: SR2059
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2765 RON - 0,2765 RON | 1000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,8368 RON - 0,8723 RON | 690 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
| 1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 2,2447 RON - 2,3358 RON | 198 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 1,0144 RON - 1,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
| 0,7077 RON - 0,7077 RON | 150 În stoc |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 1,2056 RON - 1,2553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,2272 RON - 0,2765 RON | 169100 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,3408 RON - 0,412 RON | 20965 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,234 RON - 0,2765 RON | 94000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3353 RON - 0,412 RON | 15909 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5777 RON - 0,7077 RON | 9324 În stoc |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
| 0,308 RON - 0,3792 RON | 137500 În stoc |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
| 0,2272 RON - 0,2765 RON | 223000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3381 RON - 0,412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Ajustabil
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| 0,3135 RON - 0,3477 RON | 1700 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3792 RON - 0,3792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
| 0,6248 RON - 0,651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina