Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.

Cod Serie: SR2059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
188 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,1966 RON - 0,2427 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.3 mm
7.9 mm
0,153 RON - 0,1889 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.6 mm
9.5 mm
0,1437 RON - 0,1711 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
3.6 mm
3.2 mm
0,1344 RON - 0,1659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
4.7 mm
0,3848 RON - 0,4751 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
20.6 mm
0,153 RON - 0,1889 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
9.5 mm
0,2927 RON - 0,3614 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
12.7 mm
0,1934 RON - 0,2387 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
3.2 mm
0,2199 RON - 0,2715 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
4.7 mm
0,2482 RON - 0,3064 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
7.9 mm
0,2942 RON - 0,3633 RON 2300 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
14.3 mm
0,3361 RON - 0,415 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
17.4 mm
0,568 RON - 0,7012 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
34.9 mm
0,3848 RON - 0,4751 RON 2900 În stoc
Fix
Negru
5.2 mm
20.6 mm
0,2325 RON - 0,2872 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
5.2 mm
6.4 mm
0,2927 RON - 0,3614 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
5.2 mm
12.7 mm
0,1412 RON - 0,1744 RON 100 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
7.9 mm
0,1574 RON - 0,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
3.6 mm
12.7 mm
0,1344 RON - 0,1659 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
4.2 mm
4.7 mm
0,1412 RON - 0,1744 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.2 mm
7.9 mm
  • din 10
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 14.3 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Negru

10362075

Interval de preț
0,3633 RON - 0,2942 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    14.3 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 20.6 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Negru

10362150

Interval de preț
0,4751 RON - 0,3848 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    20.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 7.9 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Natural

10361689

Interval de preț
0,1744 RON - 0,1412 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    7.9 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C