Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.

Cod Serie: SR2059

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
187 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,2765 RON - 0,2765 RON 1000 În stoc
Fix
Natural
0,8368 RON - 0,8723 RON 690 În stoc
Fix
Natural
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
0,251 RON - 0,273 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
3.2 mm
1.6 mm
2,2447 RON - 2,3358 RON 198 În stoc
Fix
Natural
1,0144 RON - 1,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
1,9304 RON - 1,9304 RON 19 În stoc
Ajustabil
Negru
2,527 RON - 2,527 RON 930 În stoc
Ajustabil
Natural
0,7077 RON - 0,7077 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Negru
0,3408 RON - 0,412 RON 965 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
7.2 mm
0,2286 RON - 0,2765 RON 68400 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
12.5 mm
0,1779 RON - 0,1984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
4.6 mm
3.2 mm
0,3135 RON - 0,3477 RON 99 În stoc
Fix
Negru
4.6 mm
12.7 mm
0,3353 RON - 0,412 RON 8000 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,1944 RON - 0,2149 RON 225 În stoc
Fix
Natural
4.6 mm
4.8 mm
0,5736 RON - 0,7077 RON 38318 În stoc
Fix
Natural
5.2 mm
6.4 mm
0,3368 RON - 0,412 RON 10300 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,2272 RON - 0,2765 RON 173100 În stoc
Fix
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,9006 RON - 0,9431 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
  • din 10
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

10019436

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2765 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    9.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

10110980

Interval de preț
0,8723 RON - 0,8368 RON

Niveluri de stoc
690 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

10111109

Interval de preț
2,3358 RON - 2,2447 RON

Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Negru

10161661

Interval de preț
1,9304 RON - 1,9304 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

10161678

Interval de preț
2,527 RON - 2,527 RON

Niveluri de stoc
930 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Ajustabil
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Lățime totală
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 7.2 mm PA Natural

10019573

Interval de preț
0,412 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
965 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    7.2 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.5 mm 4.4 mm PA Natural

10019641

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2286 RON

Niveluri de stoc
68400 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    12.5 mm
Clemă cablu Șurub 12.7 mm Nailon 6/6 Negru

10265833

Interval de preț
0,3477 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Negru
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    31.0 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 3.2 mm PA Natural

10019481

Interval de preț
0,412 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.2 mm
Clemă cablu Șurub 4.8 mm Nailon Natural

10245613

Interval de preț
0,2149 RON - 0,1944 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lungime bază
    19.8 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm PA Natural

10111208

Interval de preț
0,7077 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
38318 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.4 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.6 mm PA Natural

10019542

Interval de preț
0,412 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
10300 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.6 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.6 mm PA Natural

10019528

Interval de preț
0,2765 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
173100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Clemă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.6 mm