Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, Tip U

În stoc

Skrutkovacie káblové príchytky sú vhodné na prichytenie zviazaných káblov a U-konštrukcia umožňuje rýchle vloženie a odobratie káblov alebo drôtov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
3,1352 RON - 3,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,0935 RON - 4,0935 RON 100 În stoc
2,1221 RON - 2,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,4227 RON - 3,4227 RON Solicitați termenul de livrare aici
14,4675 RON - 14,4675 RON 200 În stoc
1,5333 RON - 1,5333 RON 100 În stoc
4,4085 RON - 4,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,8482 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,1078 RON - 3,1078 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,0525 RON - 4,0525 RON Solicitați termenul de livrare aici
22,6312 RON - 22,6312 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,7113 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,7524 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,5185 RON - 3,5185 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,5471 RON - 1,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,5865 RON - 4,5865 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,8985 RON - 9,8985 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,081 RON - 2,081 RON 19 În stoc
9,8027 RON - 11,5415 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Clemă cablu cu înșurubare 34.9 mm 28.5 mm PVC Negru

10177952

Interval de preț
4,0935 RON - 4,0935 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime bază
    28.5 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    19.1 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
Clemă cablu cu înșurubare 44.5 mm 44.5 mm PVC Negru

10177976

Interval de preț
14,4675 RON - 14,4675 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime bază
    44.5 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    19.1 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
Clemă cablu cu înșurubare 12.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Negru

10036433

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Lungime bază
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    13.2 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Clemă cablu cu înșurubare 14.3 mm 12.7 mm PVC Negru

10177891

Interval de preț
2,081 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Lungime bază
    12.7 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    0 - 50 °C
  • Înălțime totală
    15.5 mm