Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,776 RON - 0,9528 RON 13000 În stoc
0.8 mm
Natural
1,1114 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1.6 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,8672 RON - 1,0665 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,87 RON - 1,0665 RON 4000 În stoc
0.8 mm
Natural
1,0829 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
1,11 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,7325 RON - 0,898 RON 2887 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7339 RON - 0,898 RON 10000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,6862 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,6806 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,7325 RON - 0,898 RON 4000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,776 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,776 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,9725 RON - 0,9725 RON 6000 În stoc
0.6 mm
Natural
2,9049 RON - 2,9049 RON 12600 În stoc
8.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,7105 RON - 0,8652 RON 8000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,7199 RON - 0,8869 RON 1000 În stoc
0.6 mm
Natural
2,3294 RON - 2,9049 RON 77000 În stoc
4.0 mm
0.6 mm
Negru
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,8069 RON - 0,9725 RON 5000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,9725 RON - 0,9725 RON 14000 În stoc
0.6 mm
Natural
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025970

Interval de preț
0,9528 RON - 0,776 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10026045

Interval de preț
1,0665 RON - 0,87 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10025871

Interval de preț
0,898 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
2887 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10025918

Interval de preț
0,898 RON - 0,7339 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm Nailon 6/6 Natural

10025833

Interval de preț
0,898 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024560

Interval de preț
0,9725 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm 11.0 mm PA Negru

10024393

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
12600 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10487839

Interval de preț
0,8652 RON - 0,7105 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă guler Inserare prin împingere 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024416

Interval de preț
0,8869 RON - 0,7199 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm 22.0 mm PA Negru

10024461

Interval de preț
2,9049 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
77000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024355

Interval de preț
0,9725 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024522

Interval de preț
0,9725 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1