Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,7872 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,8167 RON - 0,9725 RON 38000 În stoc
0.6 mm
Natural
2,9049 RON - 2,9049 RON 10000 În stoc
8.0 mm
0.6 mm
Negru
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,9049 RON - 2,9049 RON 7000 În stoc
12.0 mm
0.6 mm
Negru
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,7199 RON - 0,8869 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
2,9049 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,8869 RON - 0,8869 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7199 RON - 0,8869 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,9725 RON - 0,9725 RON 14000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,7957 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,6862 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,6806 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,6862 RON - 0,842 RON 5000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7549 RON - 0,898 RON 4185 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7339 RON - 0,898 RON 1000 În stoc
0.8 mm
Natural
1,1114 RON - 1,3668 RON 3000 În stoc
25.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
1,0829 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,4536 RON - 0,4827 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,7774 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
0,7325 RON - 0,898 RON 4000 În stoc
0.8 mm
Natural
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024478

Interval de preț
0,9725 RON - 0,8167 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm 22.0 mm PA Negru

10024515

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 12.0 mm 22.0 mm PA Negru

10024553

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024522

Interval de preț
0,9725 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10025819

Interval de preț
0,842 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10025857

Interval de preț
0,898 RON - 0,7549 RON

Niveluri de stoc
4185 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025895

Interval de preț
0,898 RON - 0,7339 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

10025758

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1114 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm Nailon 6/6 Natural

10025833

Interval de preț
0,898 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1