Gama de cleme pentru tuburi ondulate este proiectată pentru dimensiuni de 20 și 25 Înveliș Essentra cu fante (seria SHR), cu 4 tipuri diferite de montare; cu fixare prin blocare într-o gaură rotundă sau pătrată (pentru a preveni rotirea), montare cu șurub și suport adeziv. Nervură interioară care prinde banda de înfășurare. Sistem de blocare/deblocare util în cazul operațiilor de întreținere.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Model | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4755 RON - 1,4755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 1,2682 RON - 1,2682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 1,1536 RON - 1,1536 RON | 6000 În stoc |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,9755 RON - 1,9755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina