Meniu Caută

Clemă SHR-20/25 2 25.0 mm Nailon 6/6 Negru

Această clemă este realizată din nailon negru UL94-V-2 și se montează cu o bandă adezivă dublă cu grosimea de 0,8. Este potrivită pentru a susține hamurile noastre, referință SHR-20 și SHR-25.
Numărul piesei Essentra:

10025703

Numărul piesei producătorului:

SHR-C3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,9755 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

987,75 RON

500 x 1,9755 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Fix
Material bază Adeziv pe bază de cauciuc
Culoare Negru
Material Nailon 6/6
Metodă de montare Adeziv
Lungime bază 22.0 mm
Lățime bază 25.4 mm
Interval diametru cablu compatibil 20.0 - 25.0 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Înălțime totală 32.5 mm
Lățime totală 30.0 mm
Model 2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne