Meniu Caută

Cleme P cu montare cu șurub

În stoc

PVC vrstva poskytuje trvalejšiu ochranu káblov proti vibráciám a poškodeniu. Na zabezpečenie pevného utesnenia zostáva okolie skrutky prázdne. Dostupné v 14 rozmeroch, vhodných pre zväzky rozličných priemerov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Ajustabilitate Culoare Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Lățime totală Cumpără
0,7831 RON - 0,7831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
9.5 mm
0,9296 RON - 0,9296 RON 650 În stoc
Fix
Natural
9.5 mm
4,5043 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
12.7 mm
5,1478 RON - 5,1478 RON 391 În stoc
Fix
Natural
12.7 mm
0,7831 RON - 0,7831 RON 1900 În stoc
Fix
Natural
9.5 mm
0,9296 RON - 0,9296 RON 750 În stoc
Fix
Natural
9.5 mm
2,7656 RON - 2,7656 RON 185 În stoc
Fix
Natural
12.7 mm
0,7831 RON - 0,7831 RON 13000 În stoc
Fix
Natural
9.5 mm
0,9296 RON - 0,9296 RON 820 În stoc
Fix
Natural
9.5 mm
4,5043 RON - 4,5043 RON 2441 În stoc
Fix
Natural
12.7 mm
2,7656 RON - 2,7656 RON 300 În stoc
Fix
Natural
12.7 mm
0,816 RON - 0,9296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
9.5 mm
0,7831 RON - 0,7831 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
9.5 mm
0,8263 RON - 1,0099 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Natural
9.5 mm
2,9982 RON - 2,9982 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fix
Verde
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
4,8191 RON - 4,8191 RON 250 În stoc
Natural
5.2 mm
12.7 mm
7,6943 RON - 7,6943 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.2 mm
12.7 mm
3,3817 RON - 3,3817 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.2 mm
9.5 mm
3,9566 RON - 3,9566 RON 600 În stoc
Negru
5.2 mm
9.5 mm
14,2548 RON - 14,2548 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5.2 mm
14 mm
  • din 3
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

10000199

Interval de preț
0,9296 RON - 0,9296 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

10148419

Interval de preț
5,1478 RON - 5,1478 RON

Niveluri de stoc
391 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

10000175

Interval de preț
0,7831 RON - 0,7831 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

10000212

Interval de preț
0,9296 RON - 0,9296 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

10148402

Interval de preț
2,7656 RON - 2,7656 RON

Niveluri de stoc
185 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

10000168

Interval de preț
0,7831 RON - 0,7831 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

10000205

Interval de preț
0,9296 RON - 0,9296 RON

Niveluri de stoc
820 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

10148389

Interval de preț
4,5043 RON - 4,5043 RON

Niveluri de stoc
2441 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

10148372

Interval de preț
2,7656 RON - 2,7656 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.2 mm Aluminiu Natural

10310861

Interval de preț
4,8191 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.2 mm Aliaj din aluminiu Negru

10161821

Interval de preț
3,9566 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    5.2 mm
  • Material clemă
    Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
  • Înveliș
    TPV
  • Culoare
    Negru