Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub Aliaj din aluminiu Natural

Clemă metalică pentru cabluri, cu montare cu șurub, îmbrăcată în vinil. Stratul protector conferă izolație, protejează împotriva coroziunii și reduce vibrațiile.
Numărul piesei Essentra:

10148396

Numărul piesei producătorului:

AL14

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 4,5043 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

2 252,15 RON

500 x 4,5043 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 12.7 mm
Culoare Natural
Ajustabilitate Fix
Cod Vamal 7616999099
Material complet Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne