20175917
20175917
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 1 177,0993 RON |
3 - 4 | 1 000,5569 RON |
5 - 9 | 941,6595 RON |
10 + | 882,812 RON |
Pentru șină | L1012.18 |
---|---|
h1 | 12.0 |
l1 | 17.0 |
w1 | 30.0 |
h2 | 4.2 |
h3 | 5.85 |
l2 | 11.0 |
w2 | 23.0 |
w3 | 9.0 |
d1 | M3 |
d2 | 8.0 |
Forța de reținere kgf | 100.0 |
Cuplu la Nm | 0.17 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina