20175870
20175870
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 985,7327 RON |
3 - 4 | 837,8903 RON |
5 - 9 | 788,5762 RON |
10 + | 739,312 RON |
Pentru șină | L1010.07 |
---|---|
h1 | 8.0 |
l1 | 12.0 |
w1 | 17.0 |
h2 | 2.0 |
h3 | 4.3 |
l2 | 8.0 |
w2 | 12.0 |
w3 | 7.0 |
d1 | M2 |
d2 | 6.0 |
Forța de reținere kgf | 65.0 |
Cuplu la Nm | 0.11 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina