20175856
20175856
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 1 042,5837 RON |
3 - 4 | 886,2061 RON |
5 - 9 | 834,047 RON |
10 + | 781,938 RON |
Pentru șină | L1010.09 |
---|---|
h1 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
w1 | 20.0 |
h2 | 2.7 |
h3 | 5.35 |
l2 | 11.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 9.0 |
d1 | M3 |
d2 | 8.0 |
Forța de reținere kgf | 100.0 |
Cuplu la Nm | 0.17 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina