Meniu Caută

Cleme în formă de P

În stoc

Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

Cod Serie: SR1109

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
3,4774 RON - 3,4774 RON 400 În stoc
5,9419 RON - 5,9419 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
25.4 mm
3,7239 RON - 3,7239 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
9.5 mm
3,409 RON - 5,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
6.4 mm
3,8882 RON - 3,8882 RON 30 În stoc
10.3 mm
12.7 mm
3,9155 RON - 3,9155 RON Solicitați termenul de livrare aici
5,2162 RON - 5,2162 RON 98 În stoc
2,9025 RON - 2,9025 RON 500 În stoc
6,599 RON - 6,599 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,1352 RON - 3,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,3537 RON - 4,3537 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
7,6259 RON - 7,6259 RON 70 În stoc
10.3 mm
31.8 mm
3,7924 RON - 3,7924 RON 100 În stoc
10.3 mm
11.1 mm
4,5317 RON - 4,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,9025 RON - 2,9025 RON 3500 În stoc
3,2447 RON - 3,2447 RON 450 În stoc
6,4812 RON - 6,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
17.5 mm
3,4774 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
7.9 mm
4,1621 RON - 4,1621 RON 2450 În stoc
3,8198 RON - 3,8198 RON 500 În stoc
  • din 2
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Cold Rolled Steel;TPE Negru

10172308

Interval de preț
3,4774 RON - 3,4774 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 12.7 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negru

10172407

Interval de preț
3,8882 RON - 3,8882 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    12.7 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Cold Rolled Steel;TPE Negru

10172223

Interval de preț
5,2162 RON - 5,2162 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Cold Rolled Steel;TPE Negru

10172261

Interval de preț
2,9025 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 31.8 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negru

10172353

Interval de preț
7,6259 RON - 7,6259 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    31.8 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub 11.1 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Negru

10172391

Interval de preț
3,7924 RON - 3,7924 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Interval diametru cablu compatibil
    11.1 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Cold Rolled Steel;TPE Negru

10172247

Interval de preț
2,9025 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Cold Rolled Steel;TPE Negru

10172285

Interval de preț
3,2447 RON - 3,2447 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Cold Rolled Steel;TPE Negru

10172193

Interval de preț
4,1621 RON - 4,1621 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime totală
    16.5 mm
Clemă pentru cablu, tip P Șurub Cold Rolled Steel;TPE Negru

10172179

Interval de preț
3,8198 RON - 3,8198 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înveliș
    Zinc Electroplated
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Oțel laminat la rece & Elastomer termoplastic
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime totală
    16.5 mm