20191160
20191160
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 389,8154 RON |
10 - 19 | 350,8338 RON |
20 - 49 | 331,343 RON |
50 - 99 | 311,8523 RON |
100 + | 292,3615 RON |
Pentru bara latime x inaltime | 16x16 |
---|---|
Material mâner | Oțel inoxidabil |
Culoare mâner | Oțel inoxidabil |
d1 | 4.5 |
h1 | 16.0 |
h3 | 26.0 |
h5 | 15.0 |
l1 | 40.0 |
l2 | 32.0 |
W1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
r1 | 469.0 |
Greutate g | 160.0 |
Sarcina statica max. N | 500.0 |
Material | Zinc |
Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina