Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare. Material: Nailon 6/6, PA Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Culoare | d1 | Stil montare | W | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7952 RON - 0,9818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,9299 RON - 1,148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,9751 RON - 1,2039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.673 in
17.1 mm
|
Negru
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,1433 RON - 1,4115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.902 in
22.9 mm
|
Negru
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,6376 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 2,4822 RON - 3,0645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.37 in
34.8 mm
|
Negru
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 3,03 RON - 3,7408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.39 in
60.7 mm
|
Natural
|
2.122 in
53.9 mm
|
Design cu interblocare
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,7589 RON - 0,937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.291 in
7.4 mm
|
Natural
|
0.244 in
6.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,2063 RON - 2,7239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.134 in
28.8 mm
|
Natural
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,2194 RON - 1,5055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 1,5998 RON - 2,6101 RON | 3300 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 1,4594 RON - 2,3716 RON | 2100 În stoc |
0.807 in
20.5 mm
|
Negru
|
0.717 in
18.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,0665 RON - 1,9365 RON | 54900 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
0.402 in
10.2 mm
|
Design cu interblocare
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,943 RON - 1,7261 RON | 19100 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.26 in
6.6 mm
|
Design cu interblocare
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,4735 RON - 2,6803 RON | 3700 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.504 in
12.8 mm
|
Design cu interblocare
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,5015 RON - 2,4277 RON | 5658 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
0.807 in
20.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,0067 RON - 3,2556 RON | 88666 În stoc |
1.28 in
32.5 mm
|
Negru
|
1.161 in
29.5 mm
|
Design cu interblocare
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 6,0904 RON - 9,8654 RON | 150 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
2.598 in
66.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,9329 RON - 5,7395 RON | 1850 În stoc |
2.106 in
53.5 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,54 RON - 5,6132 RON | 760 În stoc |
1.634 in
41.5 mm
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Design cu interblocare
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina