Meniu Caută

Clemă furtun 10.2 mm 11.9 mm Nailon 6/6 Negru

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 10.21-11.81 mm.
Numărul piesei Essentra:

10221495

Numărul piesei producătorului:

22DGHC00C

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9578 RON
5000 - 19999 0,8621 RON
20000 + 0,7759 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

957,80 RON

1000 x 0,9578 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 5.8 mm
d1 10.2 mm
d2 11.9 mm
Stil montare Double Grip Inter-Locking
Culoare Negru
Material Nailon 6/6
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne