Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
16,9662 RON - 19,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,0784 RON - 19,1818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,8642 RON - 19,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
14,5665 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
17,1029 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,5614 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,7678 RON - 19,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
14,5385 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,8824 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,8824 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
15,1391 RON - 16,1803 RON 9 În stoc
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,4268 RON - 16,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
17,7678 RON - 19,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,8642 RON - 19,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • din 6
Mânere de închidere cu prezon filetat 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negru

10190197

Interval de preț
16,1803 RON - 15,1391 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    29.5 mm