Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime totală | Rază mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,642 RON - 64,642 RON | 572 În stoc |
M10
|
|
|
||
| 59,9343 RON - 71,6112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
|
||
| 80,9413 RON - 80,9413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
|
||
| 30,8774 RON - 30,8774 RON | 10 În stoc |
M6
|
|
|
||
| 192,0063 RON - 405,3296 RON | 28 În stoc |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 252,4244 RON - 532,8475 RON | 20 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 269,0223 RON - 567,9548 RON | 1 În stoc |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 374,5404 RON - 790,7846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 741,3897 RON - 1 565,0635 RON | 9 În stoc |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,266 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,8158 RON - 15,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 14,0749 RON - 15,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 364,9827 RON - 770,6196 RON | 10 În stoc |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 508,7742 RON - 1 073,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,1839 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,0607 RON - 15,7857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina