Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
196,9416 RON - 196,9416 RON 6 În stoc
M6
37.0 mm
42.0 mm
252,4244 RON - 532,8475 RON 20 În stoc
M8
50.0 mm
65.0 mm
14,7699 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
17,3344 RON - 18,5786 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,1863 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
18,3048 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
16,5524 RON - 18,5786 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
16,6619 RON - 18,714 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
14,1291 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
17,1331 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,1137 RON - 19,2632 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,4285 RON - 19,2632 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,4285 RON - 19,2632 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
741,3897 RON - 1 565,0635 RON 9 În stoc
M16
79.0 mm
108.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,1291 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,2112 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
17,5487 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
16,306 RON - 18,3048 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • din 6
Manetă de prindere 42.0 mm M6 Oțel inoxidabil Gri

10285572

Interval de preț
196,9416 RON - 196,9416 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 65.0 mm M8 Oțel inoxidabil Gri

10285602

Interval de preț
532,8475 RON - 252,4244 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Stud
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
Manetă de prindere 108.0 mm M16 Oțel inoxidabil Gri

10285701

Interval de preț
1 565,0635 RON - 741,3897 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Material filet
    Oțel inoxidabil