Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10190302
1219268
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 699 | 16,3628 RON |
| 700 + | 14,4823 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare buton | Roșu |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Material complet | Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă |
| Material filet | Oțel |
| Înălțime bază | 1.161 in |
| Înălțime bază | 29.5 mm |
| Diametru mâner | 15.5 mm |
| Diametru mâner | 0.61 in |
| Lungime mâner | 52.0 mm |
| Lungime mâner | 2.047 in |
| Rază mâner | 44.0 mm |
| Rază mâner | 1.732 in |
| Înălțime totală | 32.5 mm |
| Înălțime totală | 1.28 in |
| Lungimea filetului | 20.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.787 in |
| Dimensiune filet | M6 |
| Cod Vamal | 3926300090 |