Meniu Caută

Cleme de furtun cu șurub T

În stoc

Clemele pentru furtunuri T-Bolt sunt concepute pentru a conecta țevi și furtunuri care necesită o etanșare etanșă, etanșă la presiuni ridicate. Dispune de o structură puternică cu bucșe complete. Conține o punte, inele robuste și suduri în trei puncte pentru rezistență și siguranță. Capul ridicat al șurubului facilitează strângerea.

  • Concepute pentru fixarea țevilor și furtunurilor la presiuni ridicate, care necesită o etanșare strânsă, rezistentă la scurgeri
  • Sunt de lungă durată și rezistă la coroziune și uzură.
  • Ideale pentru utilaje industriale, echipamente off-road, irigații și utilaje agricole și vehicule grele.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Culoare: Natural Cod Serie: SR6122, SR6101

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 W Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
12,592 RON - 12,592 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
16,6619 RON - 16,6619 RON Solicitați termenul de livrare aici
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
1
Solicitați termenul de livrare aici
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1
18,3166 RON - 18,3166 RON 88 În stoc
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
23,1018 RON - 23,1018 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
28,4907 RON - 28,4907 RON 10 În stoc
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
44,8745 RON - 44,8745 RON 17 În stoc
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
25 În stoc
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
1
Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
11,4593 RON - 11,4593 RON 4 În stoc
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
1 În stoc
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
Solicitați termenul de livrare aici
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
1
17,785 RON - 17,785 RON 3 În stoc
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
22,5835 RON - 22,5835 RON 145 În stoc
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
17,785 RON - 17,785 RON 17 În stoc
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
28,4188 RON - 28,4188 RON 20 În stoc
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
40,621 RON - 40,621 RON 23 În stoc
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
51,7201 RON - 51,7201 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
38 În stoc
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
  • din 2
Clemă furtun 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10276143

Interval de preț
18,3166 RON - 18,3166 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10452059

Interval de preț
28,4907 RON - 28,4907 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

10629246

Interval de preț
44,8745 RON - 44,8745 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10307953


Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10308028

Interval de preț
11,4593 RON - 11,4593 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

10308059


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10276129

Interval de preț
17,785 RON - 17,785 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil

10276150

Interval de preț
22,5835 RON - 22,5835 RON

Niveluri de stoc
145 În stoc
Caracteristici
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10276136

Interval de preț
17,785 RON - 17,785 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10276198

Interval de preț
28,4188 RON - 28,4188 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10276228

Interval de preț
40,621 RON - 40,621 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10307960


Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural