Meniu Caută

Clemă furtun 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 86.0 - 91.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numărul piesei Essentra:

10308080

Numărul piesei producătorului:

600497

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 16,6619 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

416,55 RON

25 x 16,6619 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 24.0 mm
d1 86.0 mm
d2 91.0 mm
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7307298090

Produsul 600497 înlocuiește:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Interval diametru interior - 86 - 91 mm | 3.386 - 3.583 in ; Lățime - 24.0 mm | 0.945 in ; Glisare
Numărul piesei Essentra: 10349380
Numărul piesei producătorului: 1464111

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne