20266264
20266264
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 91,0414 RON |
10 - 19 | 81,9572 RON |
20 - 49 | 77,3652 RON |
50 + | 72,823 RON |
Include | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
l1 | 15.0 |
Greutate g | 19.0 |
w3 | 9.5 |
Cursa s1 | 2.5 |
Cursa s2 | 1.3 |
AVC s3 | 1.2 |
A/F | 6.0 |
Cuplu la max. Nm | 35.0 |
Forta de prindere max. kN | 7.9 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina