Meniu Caută

Cleme cu articulaţie orizontală

În stoc

Vertikálne ručné pridržiavacie rýchloupínače šetria miesto bez obmedzenia funkčnosti rýchloupínača. Odpružená vinylová rukoväť poskytuje lepší používateľský komfort a všetky diely rýchloupínača sú pozinkované na ochranu proti korózii.

Cod Serie: SRG0005

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Înălțime sub bară Forță de susținere maximă Mișcare mâner Cumpără
104,1612 RON - 116,4693 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
19.0 mm
734 N
76
72,2063 RON - 80,7222 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
7.5 mm
266.9 N
80
95,0567 RON - 106,4475 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
34.0 mm
2446.5 N
72
43,4278 RON - 48,9043 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
7.5 mm
266.9 N
80
133,7201 RON - 149,5195 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
25.1 mm
1467.9 N
76
70,8098 RON - 79,1751 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
25.1 mm
1467.9 N
76
61,6369 RON - 69,8515 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
19.0 mm
734 N
78
139,525 RON - 139,525 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
45.0 mm
3429.6 N
72
81,6707 RON - 81,6707 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
23.5 mm
225.0 kg
175
49,9425 RON - 49,9425 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.5 mm
225.0 kg
166
60,3378 RON - 60,3378 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
34.0 mm
225.0 kg
66
119,8169 RON - 119,8169 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.5 mm
50.0 kg
166
52,8803 RON - 52,8803 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
27.0 mm
100.0 kg
78
153,5337 RON - 153,5337 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
34.0 mm
150.0 kg
77
163,7482 RON - 163,7482 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
23.5 mm
1.40 kN
175
303,9036 RON - 303,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
33.3 mm
3.40 kN
160
126,5512 RON - 126,5512 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
26.0 mm
1.00 kN
79
116,6079 RON - 116,6079 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 304
27.0 mm
1.00 kN
78
216,1313 RON - 216,1313 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
58.0 mm
4.40 kN
70
68,1116 RON - 68,1116 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
27.0 mm
1.00 kN
65
  • din 2