O clemă de conectare bidirecțională utilă care are puncte de intrare pentru două tuburi. Disponibil în oțel inoxidabil sau aluminiu. Compatibil pentru utilizarea cu mai multe dimensiuni ale găurilor.Prezintă puncte de intrare pentru două tuburi structurale circulare.Disponibile într-o gamă variată de gri sau negru.Suportă mai multe dimensiuni de orificii.Disponibile în două variante: Aluminiu și Oțel. Material: Oțel inoxidabil, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul găurii | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 234,1249 RON - 234,1249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 297,3441 RON - 297,3441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 232,5688 RON - 232,5688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 349,2551 RON - 349,2551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 347,2321 RON - 347,2321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 245,1218 RON - 245,1218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 120,2396 RON - 120,2396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 272,7049 RON - 272,7049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 297,3441 RON - 297,3441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 242,4893 RON - 242,4893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 351,1096 RON - 351,1096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 232,88 RON - 232,88 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 351,1096 RON - 351,1096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 139,7565 RON - 139,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 203,9094 RON - 203,9094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 139,7565 RON - 139,7565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 230,4031 RON - 230,4031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 347,2321 RON - 347,2321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 139,147 RON - 139,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 297,3441 RON - 297,3441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina