Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.
Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.
Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Lungime ancoră | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4616 RON - 0,4616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,2446 RON - 0,302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
||
| 0,2415 RON - 0,2982 RON | 262 În stoc |
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.165 - 0.185 in
4.2 - 4.7 mm
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
| 0,6181 RON - 0,7631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.358 - 0.382 in
9.1 - 9.7 mm
|
0.767 in
19.5 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| 0,2466 RON - 0,3044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
| 0,2415 RON - 0,2982 RON | 1100 În stoc |
Natural
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
| 0,7344 RON - 0,9066 RON | 500 În stoc |
Natural
|
0.866 in
22 mm
|
0.063 - 0.142 in
1.6 - 3.6 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.335 - 0.346 in
8.5 - 8.8 mm
|
||
| 0,5809 RON - 0,5809 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm