Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.
Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.
Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Lungime ancoră | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | 21500 În stoc |
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,971 RON - 1,3429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6371 RON - 0,8237 RON | 33500 În stoc |
Negru
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | 30600 În stoc |
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | 9162 În stoc |
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,037 RON - 1,4454 RON | 60750 În stoc |
Negru
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3172 RON - 0,3916 RON | 900 În stoc |
Natural
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,4144 RON - 0,5116 RON | 1400 În stoc |
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.193 - 0.213 in
4.9 - 5.4 mm
|
||
| 0,2095 RON - 0,2587 RON | 4620 În stoc |
Negru
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,2505 RON - 0,3093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
| 0,2583 RON - 0,3189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
| 0,2415 RON - 0,2982 RON | 262 În stoc |
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.165 - 0.185 in
4.2 - 4.7 mm
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
| 0,2423 RON - 0,2991 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,6181 RON - 0,7631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.358 - 0.382 in
9.1 - 9.7 mm
|
0.767 in
19.5 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| 0,7344 RON - 0,9066 RON | 500 În stoc |
Natural
|
0.866 in
22 mm
|
0.063 - 0.142 in
1.6 - 3.6 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.335 - 0.346 in
8.5 - 8.8 mm
|
||
| 0,2575 RON - 0,3179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
| 0,2466 RON - 0,3044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.311 - 0.331 in
7.9 - 8.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
| 0,2466 RON - 0,3044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
| 0,2415 RON - 0,2982 RON | 1100 În stoc |
Natural
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm