Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.
Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.
Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Lungime ancoră | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5809 RON - 0,5809 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
| 0,3642 RON - 0,4496 RON | 240 În stoc |
Natural
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.895 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
||
| 0,2446 RON - 0,302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
||
| 0,4616 RON - 0,4616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,2583 RON - 0,3189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
| 0,2466 RON - 0,3044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
| 0,2415 RON - 0,2982 RON | 1100 În stoc |
Natural
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
| 0,1585 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.437 in
11.1 mm