Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.
Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.
Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Lungime ancoră | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5991 RON - 0,7353 RON | 11000 În stoc |
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
| 0,2455 RON - 0,2455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.22 in
5.4 - 5.6 mm
|
||
| 0,6539 RON - 0,804 RON | 6800 În stoc |
Negru
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1,3527 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.787 in
20 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 0,9668 RON - 1,1914 RON | 2600 În stoc |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.252 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| 1,037 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4392 RON - 0,6104 RON | 8235 În stoc |
Negru
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,8742 RON - 1,2139 RON | 10250 În stoc |
Natural
|
0.551 in
14 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,8237 RON - 1,1409 RON | 250 În stoc |
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,6553 RON - 0,804 RON | 2000 În stoc |
Negru
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| 0,4392 RON - 0,6104 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,971 RON - 1,3429 RON | 12000 În stoc |
Negru
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5108 RON - 0,7142 RON | 5000 În stoc |
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,8742 RON - 1,2139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.551 in
14 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9865 RON - 1,3654 RON | 14500 În stoc |
Natural
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,9135 RON - 1,2629 RON | 10000 În stoc |
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
0.669 in
17 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,9865 RON - 1,3654 RON | 6750 În stoc |
Negru
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,8237 RON - 1,1409 RON | 16250 În stoc |
Negru
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,9135 RON - 1,2629 RON | 39500 În stoc |
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
0.669 in
17 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,3527 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.787 in
20 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.37 in
9.4 mm